AVENTICS™ Winkel-Verteiler 1823391384

Teilenummer:

AVENTICS-1823391384

9,34 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
L-SCREW FITTING .

Spezifikationen

BauartVerteiler 2-fach
Anschluss GG 1/2
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Liefereinheit2 Stück
Gewicht0.08 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenPolyvinylchlorid