AVENTICS™ Verschluss-Schraube, Flachdichtung 1823462031

Teilenummer:

AVENTICS-1823462031

Datenblatt anzeigen
FPT-S-RBI-G012

Spezifikationen

Anschluss GG 1/2
TypFPT-S-RBI
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Liefermenge25 Stück
WerkstoffStahl, verchromt
Werkstoff DichtungenPolyvinylchlorid