AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 1824484027

Teilenummer:

AVENTICS-1824484027

52,38 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-RD-FA-M12B-5-SCREW

Spezifikationen

BauartRundsteckverbinder
AnschlussartSchrauben
anschließbarer Kabel-Ø min.6 mm
anschließbarer Kabel-Ø max.8 mm
ProtokollPROFIBUS DP
Schirmunggeschirmt
ZertifikateUL (Underwriters Laboratories)
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.85 °C
Strom, max.4 A
SchutzartIP67
Betriebsspannung48 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole5-polig
Elektrischer Anschluss 1, CodierungB-codiert
Kabelabganggewinkelt
Kabelabgang Winkel90°
Gewicht0.071 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss