PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Manifold block 1825503187

Teilenummer:

AVENTICS-1825503187

Datenblatt anzeigen
MANIFOLD BLOCK X7

Spezifikationen

BauartAnschlussleiste
Richtung pneum. Anschluss (1)Seitlich
Druckluftanschluss EingangG 1/4
Richtung pneum. Anschluss (3,5)Seitlich
Anschluss EntlüftungG 1/4
EntlüftungstypAnschlüsse getrennt
Entlüftung (3,5)mit gefasster Entlüftung (3/5)
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Anzahl der Ventilplätze7
Gewicht0.66 kg
Werkstoff GrundplatteAluminium
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk