AVENTICS™ Base plate 1825503891

Teilenummer:

AVENTICS-1825503891

Datenblatt anzeigen
CD02-BP-TYPEA-G1/8-SIDE

Spezifikationen

BauartGrundplatte
Richtung pneum. Anschluss (2,4)Seitlich
Druckluftanschluss AusgangG 1/8
Baugröße18 mm
NormenISO 15407-1
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-15 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.15 kg
Werkstoff GrundplatteZink-Druckguss
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk