AVENTICS™ Ausgleichskupplung PM5, Serie CM2 1826409006

Teilenummer:

AVENTICS-1826409006

Datenblatt anzeigen
CM2-PM5-M027-M2-A

Spezifikationen

zum Anbau an SeriePRA/TRB, CCL-IS, CVI
Bauartzum Anbau an Zylinder PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, MNI, KPZ, KHZ, 167, CVI, RPC, RDC, ITS
GewindegrößeM27x2
Gewicht1.7 kg
Werkstoff GehäuseStahl, verchromt
Oberfläche Gehäuseverzinkt