AVENTICS™ Lager AT4, Serie CM1 1827001603

Teilenummer:

AVENTICS-1827001603

66,69 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CM1-AT4-032-M1-A

Spezifikationen

Versionfür Schwenkzapfenbefestigung MT4, MT5, MT6
Für SerieCCI, CCL-IC, ICL, KPZ, PRA/TRB
NormierungISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser20 mm, 25 mm, 32 mm
Liefereinheit2 Stück
WerkstoffStahl, verchromt
Werkstoff FührungsbuchseSinterbronze