AVENTICS™ Lager AT4, Serie CM1 1827001604

Teilenummer:

AVENTICS-1827001604

79,48 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CM1-AT4-040/050-M1-A

Spezifikationen

Versionfür Schwenkzapfenbefestigung MT4, MT5, MT6
Für SerieCCI, CCL-IC, KPZ, PRA/TRB
NormierungISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser40 mm, 50 mm
Liefereinheit2 Stück
WerkstoffStahl, verchromt
Werkstoff FührungsbuchseSinterbronze