AVENTICS™ Ausgleichskupplung PM7, Serie CM2 1827001629

Teilenummer:

AVENTICS-1827001629

Datenblatt anzeigen
CM2-PM7-M010-M2-A

Spezifikationen

zum Anbau an SeriePRA/TRB, CCL-IC/-IS, CCI, SSI, KPZ, 167, RPC
Bauartzum Anbau an Zylinder PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, KPZ, 167, CVI, RPC, ITS, mit Platte
GewindegrößeM10x1,25
Gewicht0.3 kg
Werkstoff GehäuseStahl, verchromt
Oberfläche Gehäuseverzinkt