AVENTICS™ Ausgleichskupplung PM7, Serie CM2 1827001632

Teilenummer:

AVENTICS-1827001632

Datenblatt anzeigen
CM2-PM7-M020-M2-A

Spezifikationen

zum Anbau an SeriePRA/TRB, CCL-IS, SSI, KPZ, CVI, 167
Bauartzum Anbau an Zylinder PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, KPZ, 167, CVI, RPC, ITS, mit Platte
GewindegrößeM20x1,5
Gewicht1.15 kg
Werkstoff GehäuseStahl, verchromt
Oberfläche Gehäuseverzinkt