PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Reservoir, Series NL4-CLS, NL6-CLS 1827009337

Teilenummer:

AVENTICS-1827009337

Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
NL4-CLS-PNB-HO

Spezifikationen

BestandteileBehälter
BehälterBehälter PC ohne Schutzkorb
Behältervolumen Filter50 cm³
Kondensatablasshalbautomatisch, drucklos offen
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.17 kg
Werkstoff BehälterPolycarbonat
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk