AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-SNL 1827231037

Teilenummer:

AVENTICS-1827231037

Datenblatt anzeigen
PG1-PAN-G014-SNL-D63P(0-6)

Spezifikationen

Bauart ManometerRohrfedermanometer, für Schalttafeleinbau, mit Spannbügel
NormierungEN 837-1
Güteklasse1,6
DruckluftanschlussG 1/4
Nenndurchmesser63 mm
Skalenwert0.2
Einsatzbereich min.0 bar
Einsatzbereich max.4 bar
Anzeigenbereich min.0 bar
Anzeigenbereich max.6 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.6 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Farbe HintergrundSchwarz
Einheit Hauptskala (aussen)bar
Farbe Hauptskala (außen)Grün
Einheit Nebenskala (innen)psi
Farbe Nebenskala (innen)Weiß
Farbe ZeigerWeiß
Gewicht0.19 kg
Werkstoff GehäuseStahl, verchromt
Werkstoff SichtscheibePolystyrol
Werkstoff GewindeMessing