AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-STD 1827231052

Teilenummer:

AVENTICS-1827231052

21,05 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PG1-ROB-M005-SNL-D25P(-)

Spezifikationen

Bauart ManometerRohrfedermanometer, Anschluss hinten
NormierungEN 837-1
ZertifizierungATEX-geeignet
Güteklasse1,6
DruckluftanschlussM5
Nenndurchmesser26 mm
Skalenwert1
Einsatzbereich min.0 bar
Einsatzbereich max.8 bar
Anzeigenbereich min.0 bar
Anzeigenbereich max.10 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Farbe HintergrundWeiß
Einheit Hauptskala (aussen)bar
Farbe Hauptskala (außen)Schwarz
Einheit Nebenskala (innen)psi
Farbe Nebenskala (innen)Rot
Farbe ZeigerSchwarz
Werkstoff GehäuseAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff SichtscheibePolystyrol
Werkstoff GewindeMessing