AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD, gewinkelt, 3-polig, Snap-Ø8 1834484085

Teilenummer:

AVENTICS-1834484085

38,92 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-RD-FA-SNAP8-3-5000-PUR-OW-3

Spezifikationen

BauartRundsteckverbinder
Kabelmit Kabel
Betriebsspannung48 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeSnap-Ø8
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole3-polig
Kabelabgang 1gewinkelt
Kabelabgang Winkel90°
Elektrischer Anschluss 2, Typoffene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole3-polig
Anzahl Leiter3
Schirmungungeschirmt
Kabellänge L5 m
ZertifikateUL (Underwriters Laboratories)
SchutzartIP65
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Strom, max.4 A
Leiterquerschnitt0.25 mm²
Kabel-Ø4.5 mm
Gewicht0.138 kg
Werkstoff GehäusePolyurethan
Werkstoff KabelummantelungPolyurethan