AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD, offene Kabelenden, gerade, 4-polig 1834484144
Teilenummer:
Spezifikationen
| Bauart | Rundsteckverbinder |
| Kabel | mit Kabel |
| Betriebsspannung | 48 V AC/DC |
| Elektrischer Anschluss 1, Typ | Buchse |
| Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße | M8x1 |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole | 4-polig |
| Elektrischer Anschluss 1, Codierung | A-codiert |
| Kabelabgang 1 | gerade |
| Kabelabgang Winkel | 180° |
| Elektrischer Anschluss 2, Typ | offene Kabelenden |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole | 4-polig |
| Anzahl Leiter | 4 |
| Schirmung | ungeschirmt |
| Kabellänge L | 3 m |
| Zertifikate | UL (Underwriters Laboratories) |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 85 °C |
| Strom, max. | 4 A |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² |
| Kabel-Ø | 4.5 mm |
| Gewicht | 0.087 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Polyurethan |
| Werkstoff Kabelummantelung | Polyurethan |