AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD, Stecker M8x1, 4-polig 1834484147

Teilenummer:

AVENTICS-1834484147

42,64 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-RD-FA-M8-4-5000-PUR-OW-4

Spezifikationen

BauartRundsteckverbinder
Kabelmit Kabel
Betriebsspannung48 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeM8x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole4-polig
Elektrischer Anschluss 1, CodierungA-codiert
Kabelabgang 1gewinkelt
Kabelabgang Winkel90°
Elektrischer Anschluss 2, Typoffene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole4-polig
Anzahl Leiter4
Schirmungungeschirmt
Kabellänge L5 m
SchutzartIP67
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.85 °C
Strom, max.4 A
Leiterquerschnitt0.25 mm²
Kabel-Ø4.5 mm
Gewicht0.141 kg
Werkstoff GehäusePolyurethan
Werkstoff KabelummantelungPolyurethan