AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 1834484166

Teilenummer:

AVENTICS-1834484166

31,06 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-RD-FS-M8-3-3000-PUR-OW-3

Spezifikationen

BauartRundsteckverbinder
Kabelmit Kabel
Betriebsspannung48 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeM8x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole3-polig
Elektrischer Anschluss 1, CodierungA-codiert
Kabelabgang 1gerade
Kabelabgang Winkel180°
Elektrischer Anschluss 2, Typoffene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole3-polig
Anzahl Leiter3
Schirmungungeschirmt
Kabellänge L3 m
ZertifikateUL (Underwriters Laboratories)
SchutzartIP67
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.85 °C
Strom, max.4 A
Leiterquerschnitt0.24 mm²
Kabel-Ø4.5 mm
Gewicht0.087 kg
Werkstoff GehäusePolyurethan
Werkstoff KabelummantelungPolyurethan