AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 1834484177

Teilenummer:

AVENTICS-1834484177

26,55 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-RD-FS-M12-4-SCREW

Spezifikationen

BauartRundsteckverbinder
AnschlussartSchrauben
anschließbarer Kabel-Ø min.4 mm
anschließbarer Kabel-Ø max.6 mm
Schirmungungeschirmt
ZertifikateUL (Underwriters Laboratories)
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.85 °C
Strom, max.4 A
SchutzartIP67
Betriebsspannung48 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole4-polig
Elektrischer Anschluss 1, CodierungA-codiert
Kabelabganggerade
Kabelabgang Winkel180°
Gewicht0.015 kg
Werkstoff GehäusePolyamid