AVENTICS™ 240-204

Teilenummer:

AVENTICS-240-204

TERMINAL STRIP INPUT NPN

Spezifikationen

HinweisSchraubklemmleiste
Anzahl der Eingänge16
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik-10 % / +10 %
Stromaufnahme Elektronik0.05 A
Strom pro Kanal max.0.3 A
Stromversorgung für Aktoren24 V DC
Summenstrom für Ventile4 A
SchutzartIP65
Summenstrom der Sensoren max.1,2 A
DiagnoseKurzschluss
Elektrischer Anschluss TypSchraubklemmleiste
Gewicht0.274 kg
Werkstoff GehäusePolyethylenterephthalat