AVENTICS™ 240-210

Teilenummer:

AVENTICS-240-210

G3 8 IN NPN M12

Spezifikationen

Typ8DI8M12, digitale Eingänge NPN
Signalanschluss E/A GewindegrößeM12x1
Signalanschluss E/A Anzahl Pole4-polig
Anzahl der Eingänge8
Feldbus-DesignA-Design
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik-10 % / +10 %
Stromaufnahme Elektronik0.05 A
Strom pro Kanal max.0.15 A
Stromversorgung für Aktoren24 V DC
Summenstrom für Ventile4 A
SchutzartIP65
Summenstrom der Sensoren max.1,2 A
DiagnoseKurzschluss
Elektrischer Anschluss TypBuchse, M12x1
Gewicht0.274 kg
Werkstoff GehäusePolyethylenterephthalat