Teilenummer:
Spezifikationen
| Feldbus-Protokoll | MODBUS TCP |
| Hinweis | Feldbusanbindung mit E/A-Funktionalität, Spannungsversorgung 7/8″, 4-polig |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Anzahl der Magnetspulen max. | 128 |
| Anzahl der Ventilpositionen max. | 110 |
| Betriebsspannung Elektronik | 24 V DC |
| Spannungstoleranz Elektronik | -10 % / +10 % |
| Stromaufnahme Elektronik | 0.104 A |
| Betriebsspannung Aktoren | 24 V DC |
| Summenstrom für Ventile | 4 A |
| Schutzart | IP65 |
| Diagnose | Unterspannung |
| E/A-Modul Erweiterung max. | 16 |
| Elektrischer Anschluss Typ | 4-polig, 7/8″, Stecker (male) |
| Gewicht | 0.255 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Polybutylenterephthalat |