AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie 344 2992344110

Teilenummer:

AVENTICS-2992344110

344/110 ACID PROOF(G 1/8)

Spezifikationen

Anschluss 1G 1/8
Nenndurchfluss Qn 2 zu 1280 l/min
Durchflussleitwert C0.65 l/(s*bar)
Hinweissäurebeständig
MediumDruckluft, Öl
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.120 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.120 °C
Gewicht0.13 kg
Werkstoff GehäuseNichtrostender Stahl
Werkstoff DichtungenFluor-Kautschuk