AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie 344 2992344125
Teilenummer:
Spezifikationen
| Anschluss 1 | G 3/8 |
| Nenndurchfluss Qn 2 zu 1 | 1960 l/min |
| Durchflussleitwert C | 2.77 l/(s*bar) |
| Hinweis | säurebeständig |
| Medium | Druckluft, Öl |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 16 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 120 °C |
| Mediumstemperatur min. | -20 °C |
| Mediumstemperatur max. | 120 °C |
| Gewicht | 0.55 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Nichtrostender Stahl |
| Werkstoff Dichtungen | Fluor-Kautschuk |