AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie 344 2992344130
Teilenummer:
Spezifikationen
| Anschluss 1 | G 1/2 |
| Nenndurchfluss Qn 2 zu 1 | 5250 l/min |
| Durchflussleitwert C | 7.23 l/(s*bar) |
| Hinweis | säurebeständig |
| Medium | Druckluft, Öl |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 16 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 120 °C |
| Mediumstemperatur min. | -20 °C |
| Mediumstemperatur max. | 120 °C |
| Gewicht | 1 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Nichtrostender Stahl |
| Werkstoff Dichtungen | Fluor-Kautschuk |