AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie 344 2992344140

Teilenummer:

AVENTICS-2992344140

344/140 ACID PROOF(G 3/4)

Spezifikationen

Anschluss 1G 3/4
Nenndurchfluss Qn 2 zu 111340 l/min
Durchflussleitwert C16.4 l/(s*bar)
Hinweissäurebeständig
MediumDruckluft, Öl
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.120 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.120 °C
Gewicht2.2 kg
Werkstoff GehäuseNichtrostender Stahl
Werkstoff DichtungenFluor-Kautschuk