PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Drosselventil, Serie CH02 3341052010

Teilenummer:

AVENTICS-3341052010

Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
D8

Spezifikationen

Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Anschluss 1Ø 8
TypDrosselventil mit Schalldämpfer
Durchfluss Qn1300 l/min
Gewicht0.06 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff SchalldämpferPolyethylen