PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-STD 3530190130

Teilenummer:

AVENTICS-3530190130

Datenblatt anzeigen
PG1-ROB-G018-STD-D50P(0-4)

Spezifikationen

Bauart ManometerRohrfedermanometer, Anschluss hinten
NormierungEN 837-1
Güteklasse2,5
DruckluftanschlussR 1/8
Nenndurchmesser50 mm
Skalenwert0.2
Einsatzbereich min.0 bar
Einsatzbereich max.3.2 bar
Anzeigenbereich min.0 bar
Anzeigenbereich max.4 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.4 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Farbe HintergrundWeiß
Einheit Hauptskala (aussen)bar
Farbe Hauptskala (außen)Schwarz
Einheit Nebenskala (innen)psi
Farbe Nebenskala (innen)Rot
Farbe ZeigerSchwarz
Werkstoff GehäuseAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff SichtscheibePolystyrol
Werkstoff GewindeMessing