AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-STD 3530190140
Teilenummer:
Spezifikationen
| Bauart Manometer | Rohrfedermanometer, Anschluss hinten |
| Normierung | EN 837-1 |
| Güteklasse | 2,5 |
| Druckluftanschluss | R 1/8 |
| Nenndurchmesser | 50 mm |
| Skalenwert | 0.5 |
| Einsatzbereich min. | 0 bar |
| Einsatzbereich max. | 12 bar |
| Anzeigenbereich min. | 0 bar |
| Anzeigenbereich max. | 16 bar |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 16 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Medium | Druckluft |
| Farbe Hintergrund | Weiß |
| Einheit Hauptskala (aussen) | bar |
| Farbe Hauptskala (außen) | Schwarz |
| Einheit Nebenskala (innen) | psi |
| Farbe Nebenskala (innen) | Rot |
| Farbe Zeiger | Schwarz |
| Werkstoff Gehäuse | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Werkstoff Sichtscheibe | Polystyrol |
| Werkstoff Gewinde | Messing |