Teilenummer:
Spezifikationen
| Bauart | Grundplatte |
| Druckluftanschluss Eingang | G 3/8 |
| Druckluftanschluss Ausgang | G 1/4 |
| Anschluss Entlüftung | G 3/8 |
| Lieferumfang | Die Mehrfach-Grundplatten werden mit Schrauben und Dichtungen für die Ventilmontage, sowie mit 3 Stopfen für die Anschlüsse 1/3/5 geliefert. |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 8 bar |
| Umgebungstemperatur min. | 5 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Mediumstemperatur min. | 5 °C |
| Mediumstemperatur max. | 50 °C |
| Medium | Druckluft, neutrale Gase |
| Max. Partikelgröße | 50 µm |
| Ölgehalt der Druckluft min. | 0 mg/m³ |
| Ölgehalt der Druckluft max. | 5 mg/m³ |
| Anzahl der Ventilplätze | 3 |
| Gewicht | 0.39 kg |
| Werkstoff Grundplatte | Aluminium |
| Werkstoff Dichtungen | Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk |