AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 520 52000142
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | pneumatisch |
| Bauart Ventil | Schieberventil |
| Schaltprinzip | 5/3, belüftete Mittelstellung |
| Ventilfunktion | belüftete Mittelstellung |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Anschlussart | Rohranschluss |
| Druckluftanschluss Eingang | G 1/8 |
| Druckluftanschluss Ausgang | G 1/8 |
| Nenndurchfluss Qn | 600 l/min |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 8 bar |
| Steuerdruck min. | 1.5 bar |
| Steuerdruck max. | 8 bar |
| Vorsteuerung | extern |
| Umgebungstemperatur min. | 5 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Medium | Druckluft |
| Ölgehalt der Druckluft min. | 0 mg/m³ |
| Ölgehalt der Druckluft max. | 5 mg/m³ |
| Max. Partikelgröße | 5 µm |
| Befestigungsschraube | M4 |
| Gewicht | 0.075 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium, eloxiert |
| Werkstoff Dichtungen | Nitril-Butadien-Kautschuk |
| Werkstoff Deckel vorne | Polyoxymethylen |