AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 521 52100009

Teilenummer:

AVENTICS-52100009

52100009

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil
Schaltprinzip5/3, geschlossene Mittelstellung
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Nenndurchfluss Qn1050 l/min
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form C
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V DC
Vorsteuerungintern
Vorsteuerventilbreite22 mm
Leistungsaufnahme DC1.6 W
Einschaltdauer100%
typ. Einschaltzeit20 ms
typ. Ausschaltzeit50 ms
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.21 kg