AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 521 52100079

Teilenummer:

AVENTICS-52100079

52100079

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
Bauart VentilSchieberventil
Schaltprinzip5/3, geschlossene Mittelstellung
Ventilfunktiongeschlossene Mittelstellung
Dichtprinzipweich dichtend
AnschlussartRohranschluss
Druckluftanschluss EingangG 1/4
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Nenndurchfluss Qn1050 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Steuerdruck min.1.5 bar
Steuerdruck max.8 bar
Vorsteuerungextern
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
BefestigungsschraubeM4
Gewicht0.12 kg
Werkstoff GehäuseAluminium, eloxiert
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Deckel vornePolyoxymethylen