PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Feststelleinheit, Serie LU6 5231996402

Teilenummer:

AVENTICS-5231996402

Datenblatt anzeigen
LU6-040-AL-AN

Spezifikationen

FunktionStatisches Halten, Dynamisches Bremsen
FunktionHalten und Bremsen: Federkraft fest eingestellt, Lösen: Druckluft
BauartKlemmbackenarretierung
Kolben-Ø40 mm
geeigneter Kolbendurchmesser40 mm
geeigneter Kolbenstangen-Ø16 mm
Kolbenstangenverlängerung125 mm
DruckluftanschlussG 1/8
Max. Kolbenstangengeschwindigkeit v max.1 m/s
Lösedruck min.4 bar
Lösedruck max.10 bar
Mediumstemperatur min.-25 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Erforderlicher Durchfluss Qn70 l/min
Bremsenergie pro Bremszyklus bezogen auf B10d, EB10d3 J
Max. Bremsenergie pro Bremszyklus ELU69 J
Max. Bremsenergie pro Stunde PLU61350 J
Max. Gesamtbremsenergie Etotal6 MJ
Max. bewegte Masse mmax, extern122 kg
Max. Torsionsmoment Kolbenstange1 Nm