AVENTICS™ Feststelleinheit, Serie LU6 5233996402

Teilenummer:

AVENTICS-5233996402

Datenblatt anzeigen
LU6-063-AL-AN

Spezifikationen

FunktionStatisches Halten, Dynamisches Bremsen
FunktionHalten und Bremsen: Federkraft fest eingestellt, Lösen: Druckluft
BauartKlemmbackenarretierung
Kolben-Ø63 mm
geeigneter Kolbendurchmesser63 mm
geeigneter Kolbenstangen-Ø20 mm
Kolbenstangenverlängerung165 mm
DruckluftanschlussG 1/8
Max. Kolbenstangengeschwindigkeit v max.1 m/s
Lösedruck min.4 bar
Lösedruck max.10 bar
Mediumstemperatur min.-25 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Erforderlicher Durchfluss Qn240 l/min
Bremsenergie pro Bremszyklus bezogen auf B10d, EB10d9 J
Max. Bremsenergie pro Bremszyklus ELU627 J
Max. Bremsenergie pro Stunde PLU64050 J
Max. Gesamtbremsenergie Etotal18 MJ
Max. bewegte Masse mmax, extern306 kg
Max. Torsionsmoment Kolbenstange2.5 Nm