PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Feststelleinheit, Serie LU6 5236996402

Teilenummer:

AVENTICS-5236996402

Datenblatt anzeigen
LU6-125-AL-AN

Spezifikationen

FunktionStatisches Halten, Dynamisches Bremsen
FunktionHalten und Bremsen: Federkraft fest eingestellt, Lösen: Druckluft
BauartKlemmbackenarretierung
Kolben-Ø125 mm
geeigneter Kolbendurchmesser125 mm
geeigneter Kolbenstangen-Ø32 mm
Kolbenstangenverlängerung220 mm
DruckluftanschlussG 1/4
Max. Kolbenstangengeschwindigkeit v max.1 m/s
Lösedruck min.4 bar
Lösedruck max.10 bar
Mediumstemperatur min.-25 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Erforderlicher Durchfluss Qn1200 l/min
Bremsenergie pro Bremszyklus bezogen auf B10d, EB10d47 J
Max. Bremsenergie pro Bremszyklus ELU6140 J
Max. Bremsenergie pro Stunde PLU621000 J
Max. Gesamtbremsenergie Etotal93 MJ
Max. bewegte Masse mmax, extern1223 kg
Max. Torsionsmoment Kolbenstange15 Nm