PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Schalldämpfer, Serie SI1 5324001110

Teilenummer:

AVENTICS-5324001110

Datenblatt anzeigen
M10X1

Spezifikationen

MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
DruckluftanschlussM10x1
Typ DruckluftanschlussAußengewinde
Schalldruckpegel75 dB
Nenndurchfluss Qn1747 l/min
Liefereinheit1 Stück
Gewicht0.011 kg
Werkstoff SchalldämpferSinterbronze
Werkstoff GewindeMessing