PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Wechselventil (ODER) 5340170100

Teilenummer:

AVENTICS-5340170100

Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
G1/4 CHELLES

Spezifikationen

Dichtprinzipweich dichtend
BauartSitzventil
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Druckluftanschluss EingangG 1/4
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Nennweite NW5 mm
Betriebsdruck min.0.3 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Gewicht0.13 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff GewindebuchseAluminium