PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Rückschlagventil, Serie NR01 5340981300

Teilenummer:

AVENTICS-5340981300

Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
ZZ99-G012-G012

Spezifikationen

BauartSitzventil
BefestigungsartLeitungseinbau
Druckluftanschluss 1G 1/2
Typ Druckluftanschluss 1Innengewinde
Druckluftanschluss 2G 1/2
Typ Druckluftanschluss 2Innengewinde
HinweisLeitungseinbau
Nenndurchfluss Qn 1 zu 22200 l/min
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.15 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.283 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk