AVENTICS™ Pilot valve 5428110020

Teilenummer:

AVENTICS-5428110020

122,01 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
24V-50/60HZ

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung AC bei 50 Hz24 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz-20 % / +10 %
NormenCNOMO / NFE 49-003-1
Vorsteuerventilbreite30 mm
Halteleistung AC 50 Hz8 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz10 VA
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Schutzart mit AnschlussIP65
Einschaltdauer100 %
Gewicht0.17 kg