AVENTICS™ Spule, Serie CO2 548934-040-1A

Teilenummer:

AVENTICS-548934-040-1A

Datenblatt anzeigen
CO2-FORM_A-24DC-42/50-7.8W-5.5VA-30MM-Class-F

Spezifikationen

Spulenbreite30 mm
Isolierklasse SpuleKlasse F
ZertifikateUL (Underwriters Laboratories)
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Schutzart nach EN 60529IP65
Einschaltdauer ED1
Kompatibilitätsindex57
Elektrischer Anschluss 2Stecker
Elektrischer AnschlussForm A
Anzahl Pole3-polig
Betriebsspannung DC24 V
Betriebsspannung AC bei 50 Hz42 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 50 Hz-10 % / +10 %
Halteleistung AC 50 Hz5.5 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz8.7 VA
Leistungsaufnahme DC7.8 W
Gewicht0.135 kg
GehäusePolyphenylensulfid