AVENTICS™ Spule, Serie CO2 548980-005-1A

Teilenummer:

AVENTICS-548980-005-1A

Datenblatt anzeigen
CO2-M12-NOT APPLICABLE-24DC-2.7W-30MM-Class-F

Spezifikationen

Spulenbreite30 mm
Isolierklasse SpuleKlasse F
ZertifikateUL (Underwriters Laboratories)
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Schutzart nach EN 60529IP65
Einschaltdauer ED1
Kompatibilitätsindex53
Elektrischer Anschluss 2Stecker
Elektrischer AnschlussM12
Anzahl Pole2-polig
Betriebsspannung DC24 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Leistungsaufnahme DC2.7 W
Gewicht0.135 kg
GehäusePolyphenylensulfid