Teilenummer:
Spezifikationen
| Spulenbreite | 30 mm |
| Isolierklasse Spule | Klasse F |
| Zertifikate | CE-Konformitätserklärung |
| Umgebungstemperatur min. | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 |
| Einschaltdauer ED | 1 |
| Kompatibilitätsindex | 55 |
| Elektrischer Anschluss 2 | Stecker |
| Elektrischer Anschluss | Form A |
| Anzahl Pole | 3-polig |
| Betriebsspannung DC | 110 V |
| Betriebsspannung AC bei 50 Hz | 220 V / 230 V |
| Betriebsspannung AC bei 60 Hz | 220 V / 230 V |
| Spannungstoleranz DC | -10 % / +10 % |
| Spannungstoleranz AC 50 Hz | -10 % / +10 % |
| Spannungstoleranz AC 60 Hz | -10 % / +10 % |
| Halteleistung AC 50 Hz | 5,5 VA / 6,5 VA |
| Halteleistung AC 60 Hz | 4 VA / 5,8 VA |
| Einschaltleistung AC 50 Hz | 9,3 VA / 10,3 VA |
| Einschaltleistung AC 60 Hz | 8 VA / 8,8 VA |
| Leistungsaufnahme DC | 6 W |
| Gewicht | 0.135 kg |
| Gehäuse | Polyamid, glasfaserverstärkt |