PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Pneumatisches Zeitglied 5510260000

Teilenummer:

AVENTICS-5510260000

Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
551-026 F.F

Spezifikationen

Zeitverzögerung10 s
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
LogikfunktionAusschaltverzögerung
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Drosselmit Drossel
Gewicht0.08 kg
Werkstoff GehäusePolyoxymethylen
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk