AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie 567 5673011330

Teilenummer:

AVENTICS-5673011330

947,14 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V567-3/2NC-SR-024AC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Handhilfsbetätigungrastend
Nenndurchfluss Qn13620 l/min
Betriebsdruck min.3.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V AC
Vorsteuerungextern, intern
Einschaltdauer100 %
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht2 kg
Werkstoff GehäuseAluminium