PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie 567 5673011340

Teilenummer:

AVENTICS-5673011340

Datenblatt anzeigen
V567-3/2NC-SR-024DC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Handhilfsbetätigungrastend
Nenndurchfluss Qn13620 l/min
Betriebsdruck min.3.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungextern, intern
Leistungsaufnahme DC10 W
Einschaltdauer100 %
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht2 kg
Werkstoff GehäuseAluminium