PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie CD04, einseitig pneumatisch betätigt 5710200100

Teilenummer:

AVENTICS-5710200100

Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
CD04-3/2NC-SR-G018-G018-G018-S

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
VentilfunktionNC/NO
Dichtprinzipweich dichtend
AnschlussartRohranschluss
Norm Druckluftanschlussnach ISO 228-1
Druckluftanschluss EingangG 1/8
Druckluftanschluss AusgangG 1/8
Druckluftanschluss EntlüftungG 1/8
Druckluftanschluss Vorsteuerung EingangG 1/8
Nenndurchfluss Qn900 l/min
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Steuerdruck min.3.5 bar
Steuerdruck max.10 bar
Temperaturbeständigkeit-15 °C kältebeständig
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.65 °C
Mediumstemperatur min.-15 °C
Mediumstemperatur max.65 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße50 µm