AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD12 5725405270

Teilenummer:

AVENTICS-5725405270

Datenblatt anzeigen
CD12-5/2XX-AR-110AC-I-M022-M022-EN175301

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip5/2, mit Luftfederrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangM22x1,5
Nenndurchfluss Qn4100 l/min
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Vorsteuerungintern
Spulenbreite30 mm
Vorsteuerventilbreite30 mm
Kompatibilitätsindex52
Einschaltdauer1
typ. Einschaltzeit37 ms
typ. Ausschaltzeit97 ms
Temperaturbeständigkeit-25 °C kältebeständig
BrancheAluminium, Industrie, Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.99 kg
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C