AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD12 5725565202
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | elektrisch |
| Bauart Ventil | Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Ausstattung Basisventil | Basisventil ohne Vorsteuerventil |
| Schaltprinzip | 5/2, beidseitig betätigt |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Typ Druckluftanschluss | Innengewinde |
| Druckluftanschluss Ausgang | G 1/2 |
| Nenndurchfluss Qn | 4100 l/min |
| Betriebsdruck min. | -0.95 bar |
| Betriebsdruck max. | 16 bar |
| Elektrischer Anschluss Typ | Stecker |
| Elektrischer Anschluss Größe | EN 175301-803, Form A |
| Norm elektr. Anschluss | EN 175301-803:2006 |
| Vorsteuerung | extern |
| Spulenbreite | 30 mm |
| Vorsteuerventilbreite | 30 mm |
| Einschaltdauer | 1 |
| Temperaturbeständigkeit | -25 °C kältebeständig |
| Branche | Aluminium, Industrie, Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Gewicht | 0.9 kg |
| Umgebungstemperatur min. | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 70 °C |