AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD12 5725565280

Teilenummer:

AVENTICS-5725565280

Datenblatt anzeigen
CD12-5/2XX-DO-230AC-E-G012-G012-EN175301

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend, nicht rastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/2
Nenndurchfluss Qn4100 l/min
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803:2006
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Vorsteuerungextern
Spulenbreite30 mm
Vorsteuerventilbreite30 mm
Kompatibilitätsindex52
Einschaltdauer1
typ. Einschaltzeit36 ms
typ. Ausschaltzeit36 ms
Temperaturbeständigkeit-25 °C kältebeständig
Werkstoff GehäuseAluminium, Industrie, Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht1.2 kg