PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740, beidseitig betätigt 5727410420

Teilenummer:

AVENTICS-5727410420

179,83 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V740-5/2DS-024DC-07

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilMembransitzventil
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde, Steckanschluss mit Überwurfmutter
Druckluftanschluss AusgangØ 8x1
Nenndurchfluss Qn700 l/min
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803:2006
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungintern
Spulenbreite30 mm
Kompatibilitätsindex52
Leistungsaufnahme DC2.1 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit40 ms
Ventilsteckverbinderohne Ventilsteckverbinder
Werkstoff GehäuseIndustrie, Polyoxymethylen